|
|
|
03327
Homloklap ISFT160 függőleges, csat.
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Prisma Prisma PH kábelcsatorna
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFT160 függőleges beszerelés
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény - szélesség 300 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
6
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
500 mm
|
Szélesség
|
250 mm
|
Nettó súly
|
0,56 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6
300 mm Prisma PH Pack szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
550,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
2. csomag hossza
|
33,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,8 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
32,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
29,4 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|