|
|
|
03352
Átlátszó homloklap, 4 M-os, W=250mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Átlátszó
|
Beépített készülék
|
TeSys: rögzített, 2 TL között TeSys U - vízszintes beszerelés
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
4 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
4 x 3P: szerelési tartozék tartó: TeSys U vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
4
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Üveg
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
300 mm
|
Nettó súly
|
0,54 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna TeSys GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték TeSys GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
400 mm 400 mm Prisma P mező
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 4
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
540,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,523 kg