|
|
|
03572
6M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Tartozék
|
4 oldalsó kereszt-tag
|
Szerelőlemez leírás
|
Kivágásokkal
|
Beépített készülék
|
Altistart 22: ATS01N
Powerlogic: CM4000
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
6 modul(ok): ATS01N in 650 mm Szélesmező
6 modul(ok): CM4000 in 650 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
575 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Nettó súly
|
2,06 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P mező Altistart 22 ATS01N 2 6 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Powerlogic 1 6 12,5 mm
400 mm 400 mm Prisma P mező 12,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
58,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,06 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
17,17 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|