|
|
|
03801
1M-os tömör homloklap
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma PH szekrény
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
Pack szekrény - szélesség 600 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
1
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény
600 mm Prisma iPM L fali szekrény
650 mm 400 mm Prisma P mező
600 mm Prisma PH Pack szekrény
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
53,0 cm
|
1. csomag súlya
|
310,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
17,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
2. csomag hossza
|
52,5 cm
|
2. csomag súlya
|
4,96 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
864
|
3.csomag magassága
|
94,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
279,84 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|