|
|
|
03806
6M-os tömör homloklap
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Beépített készülék
|
Pragma: kilowattóra-mérők - függőleges beszerelés
Csatlakozás
Altistart 22: ATS01N
|
Pólusok leírása
|
3 x 2P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: kilowattóra-mérők függőleges beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: kilowattóra-mérők függőleges beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
6
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
300 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
1,22 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Pragma kilowattóra-mérők függőleges 2P 3 6
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Pragma kilowattóra-mérők függőleges 2P 3 6
600 mm Prisma iPM L álló szekrény csatlakozás 2 6
600 mm Prisma iPM L fali szekrény csatlakozás 2 6
650 mm 400 mm Prisma P mező csatlakozás 2 6
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Pragma kilowattóra-mérők függőleges 4P 2 6
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Pragma kilowattóra-mérők függőleges 4P 2 6
650 mm 400 mm Prisma P mező Pragma kilowattóra-mérők függőleges 2P 3 6
650 mm 400 mm Prisma P mező Pragma kilowattóra-mérők függőleges 4P 2 6
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Altistart 22 ATS01N 9 6
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Altistart 22 ATS01N 9 6
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Altistart 22 ATS01N 2 6
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Altistart 22 ATS01N 2 6
650 mm 400 mm Prisma P mező Altistart 22 ATS01N 9 6
650 mm 400 mm Prisma P mező Altistart 22 ATS01N 2 6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,000 cm
|
1.csomag hossza
|
52,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,250 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
16,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
32,400 cm
|
2. csomag hossza
|
52,500 cm
|
2. csomag súlya
|
12,600 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
48,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
226,440 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|