|
|
|
03814
4M-os tömör homloklap, W=250mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Beépített készülék
|
TeSys: rögzített, 2 TL között TeSys U - vízszintes beszerelés
Altistart 22: ATS01N103/106FT
Phaseo: LV/LV transzformátor
|
Pólusok leírása
|
4 x 3P: szerelési tartozék tartó: TeSys U vízszintes beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
4
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
250 mm
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 4
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 4
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Altistart 22 ATS01N103/106FT 19 4
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Altistart 22 ATS01N103/106FT 19 4
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Phaseo LV/LV transzformátor 4
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Phaseo LV/LV transzformátor 4
400 mm 400 mm Prisma P mező 4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,5 cm
|
1.csomag hossza
|
26,5 cm
|
1. csomag súlya
|
470,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
16,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
4,9 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
600
|
3.csomag magassága
|
113,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
283,2 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|