|
|
|
03851
1M-os tömör homloklap, W=750mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Type of front plate
|
Teli
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
1
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
750 mm
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
850 mm Prisma iPM L álló szekrény
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
75 cm
|
1. csomag súlya
|
502 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
14 cm
|
2. csomag szélessége
|
16 cm
|
2. csomag hossza
|
76 cm
|
2. csomag súlya
|
8,43 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
27 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
45,72 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|