|
|
|
03904
Kivágott homloklap műszer szerelőlapokhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Type of front plate
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Ember-kapcsolóberendezés interfész: 72 x 72 mm-es készülék
Ember-kapcsolóberendezés interfész: 96 x 96 mm-es készülék
Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI
Powerlogic: PM400...800
Enerlin'X: FDM121
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
650 mm 400 mm Prisma P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 4 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 4 3
650 mm 400 mm Prisma P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 4 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 4 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 4 3
650 mm 400 mm Prisma P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 3
650 mm 400 mm Prisma P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 4 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Powerlogic 4 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Powerlogic 4 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Powerlogic 4 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Vigirex 5 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Vigirex 5 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Vigirex 5 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Enerlin'X FDM121 4 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Enerlin'X FDM121 4 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Enerlin'X FDM121 4 3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
50,000 cm
|
1. csomag súlya
|
320,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
18,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
2. csomag hossza
|
52,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,620 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
35,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
14,480 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|