|
|
|
04262
12 db függőleges vezetéktartó bilincs
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelkés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
27 mm
|
Szélesség
|
59 mm
|
Mélység
|
78 mm
|
Nettó súly
|
0,395 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,900 cm
|
1.csomag hossza
|
37,700 cm
|
1. csomag súlya
|
386,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
29,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
39,500 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,150 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
62,700 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|