|
|
|
04911
Mezők közti elválasztás, D=400
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interbus buszmodul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P váz készlet
|
Hordó helyzet
|
Oldalsó kapcsolócella közötti
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező, mélység 400 mm
Mező, mélység 600 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Magasság
|
1920 mm
|
Szélesség
|
320 mm
|
Nettó súly
|
7,94 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,5 cm
|
1.csomag hossza
|
97,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,71 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
51,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
158,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|