|
|
|
04921
Forma 2 mellső takaró old. függőleges sínhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Korlát
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P váz készlet
|
Hordó helyzet
|
Hátsó
Mellső
|
Fülke felosztási forma
|
2-es forma
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 150 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Beépített készülék
|
Függőleges oldalsó gyűjtősín
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Magasság
|
996 mm
|
Nettó súly
|
2,32 kg
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
105,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,21 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
278,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|