|
|
|
04966
Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W650 D600
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Partíció
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P
Linergy Linergy BW összekötősín
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Vízszintes gyűjtősínek megosztása
|
Fülke felosztási forma
|
2-es forma
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
650 mm
|
Társított szekrény típusa
|
4000 A cella
|
Installation description
|
4000 A cella - szélesség 650 mm, mélység 600 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
600 mm mély kerethez
|
Szekrénymélység
|
600 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
Porszórt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Nettó súly
|
3,7 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
35,0 cm
|
1.csomag hossza
|
57,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,748 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,244 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
102,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
134,928 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|