|
|
|
08006
Pack szekrény 6S (6 soros)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény
|
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény - szélesség 555 mm
|
Szekrény szerelése
|
Felület
Szintbeállítás készlettel
|
Tartozékok
|
1 x szekrény
1 x földelőkészlet
6 x előlap
6 x moduláris sín
|
Type of front plate
|
Moduláris
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
18
|
A vízszintes sorok száma
|
6
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
24
|
Szabványok
|
IEC 62208
IEC 61439-3
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
160 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
|
Szabályzott csúcs ellenállási áram
|
53 kA megfelel IEC 61439-2
|
Villamos szigetelési osztály
|
Class II.
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
555 mm
|
Magasság
|
1080 mm
|
Mélység
|
157 mm
|
Nettó súly
|
16,06 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 Ajtóval
IP31 ajtóval és esővédő tetővel
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262
IK08 Ajtóval
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
56,5 cm
|
1.csomag hossza
|
110,0 cm
|
1. csomag súlya
|
17,5 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
95,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
99,5 kg