|
|
|
08273
Kábelcsatakozó álló G szekrény W=300mm30m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelcsatorna
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
|
Szekrény/mező leírás
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Szekrény szerelése
|
Felület
|
További információ
|
Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
|
Type of front plate
|
Nélkül külön kell rendelni
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
30
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
10
|
Szabványok
|
IEC 62208
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
|
Szabályzott csúcs ellenállási áram
|
53 kA megfelel IEC 61439-2
|
Villamos szigetelési osztály
|
Class II.
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
300 mm
|
Magasság
|
Porcelán alátéttel: 1680 mm
|
Mélység
|
205 mm
|
Nettó súly
|
13,42 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262
IK08 Ajtóval
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,200 cm
|
1.csomag hossza
|
172,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
105,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
357,000 kg