Schneider-Electric
 
08436 picture- Schneider-electric
08436
IP30 tetőlemez, W=650mm, D=400mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Roof top controller
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P szekrény
Installation description Mező - szélesség 650 mm, mélység 400 mm
Tartozékok Negyedfordulatos rögzítők
Mellső fedél típusa Teli
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér (RAL 9001)
Speciális színopciók Igen
Szélesség 650 mm
Mélység 400 mm
Nettó súly 2,9 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 41,0 cm
1.csomag hossza 66,5 cm
1. csomag súlya 2,8 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 92,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 174,0 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék