Schneider-Electric
 
08456 picture- Schneider-electric
08456
IP55 tetőlemez, W=650mm, D=400mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Roof top controller
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P szekrény
Installation description Mező - szélesség 650 mm, mélység 400 mm
Tartozékok Negyedfordulatos rögzítők
Mellső fedél típusa Teli
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Speciális színopciók Igen
Szélesség 650 mm
Mélység 400 mm
Nettó súly 2,98 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP55
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 41,200 cm
1.csomag hossza 66,700 cm
1. csomag súlya 2,832 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 95,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 178,800 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék