|
|
|
08458
IP55 tetőlemez, W=800mm, D=400mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Roof top controller
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
|
Installation description
|
Mező - szélesség 800 mm, mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Tartozékok
|
Negyedfordulatos rögzítők
|
Mellső fedél típusa
|
Teli
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
Nettó súly
|
3,62 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,0 cm
|
1.csomag hossza
|
81,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,4 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
80,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
227,52 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|