|
|
|
08526
IP55 tömör ajtó, W=650mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Tartozék
|
Ajtó
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
4 csuklópánt
Fekete fogantyú zárral 405 kulcshoz
Poliuretán illesztés
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Type of door
|
Teli
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Megfordítható
|
Reteszek száma
|
3
|
Door opening angle
|
120°
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Szekrény anyaga
|
Kezelt acéllemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
650 mm
|
Nettó súly
|
24,6 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
69,5 cm
|
1.csomag hossza
|
203,5 cm
|
1. csomag súlya
|
23,45 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
95,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
200,0 cm
|
2. csomag súlya
|
261,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|