|
|
|
08585
Nyitható homloklap készlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgópánt készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P homloklap tartókeret
Prisma Prisma iPM L homloklap tartókeret
|
Tartozék
|
2 csuklópánt
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Anyag
|
Fémötvözet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,600 cm
|
1.csomag hossza
|
12,700 cm
|
1. csomag súlya
|
80,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,800 cm
|
2. csomag hossza
|
23,100 cm
|
2. csomag súlya
|
950,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
960
|
3.csomag magassága
|
65,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
90,240 kg