|
|
|
08607
Vázszerkezet, W=650+150mm, D=600mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Váz készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Tartozékok
|
Négy kereszt-tag
Rögzítő hardver
Egymás melletti kombinációs készlet
Két keret
|
További információ
|
Egymás mellé vagy egymásnak háttal szerelhető
Sín rekesz a bal vagy jobb oldalon
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
Nettó súly
|
34,36 kg
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szeizmikus teszztek négy pont összege, folyamatos - 2, 4, 8, 12 és 16 kHz megfelel IEC 60068-2-57
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
61,0 cm
|
1.csomag hossza
|
201,4 cm
|
1. csomag súlya
|
34,6 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
99 cm
|
2. csomag szélessége
|
201 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
484,4 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|