|
|
|
08633
IP30 tömör tető, W=300mm, D=600mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Roof top controller
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
|
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm, mélység 600 mm
|
Tartozékok
|
Negyedfordulatos rögzítők
|
Mellső fedél típusa
|
Teli
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Szélesség
|
300 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
Nettó súly
|
2,06 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
1.csomag hossza
|
61,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,060 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
85,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
164,800 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|