|
|
|
08687
IP55 kábelbevezető lemez, W=650+150mm, D=600mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Szekrénymező + kábelvezeték - szélesség 650 + 150 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
Sima
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
Nettó súly
|
6,24 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
51,9 cm
|
1.csomag hossza
|
67,7 cm
|
1. csomag súlya
|
6,088 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
90,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
197,52 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|