|
|
|
08724
Talp, H=100mm, W=400mm, D=400mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP41 enclosure
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm, mélység 400 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
400 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
Nettó súly
|
3,58 kg
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
42,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,142 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
96
|
2.csomag magassága
|
63 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
313,632 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|