|
|
|
08744
IP55 hátsó borítás, W=400mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó védőrács
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
|
Installation description
|
Mező - szélesség 400 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szélesség
|
400 mm
|
Magasság
|
2000 mm
|
Nettó súly
|
11,34 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,5 cm
|
1.csomag hossza
|
205,9 cm
|
1. csomag súlya
|
11,2 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
93,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
207,5 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
355,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|