|
|
|
08750
2 db IP30 oldalborítás, W=400mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oldallemez
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
|
Installation description
|
Mező, mélység 400 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Szélesség
|
400 mm
|
Magasság
|
2000 mm
|
Nettó súly
|
18,54 kg
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
48,500 cm
|
1.csomag hossza
|
205,000 cm
|
1. csomag súlya
|
18,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
100,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
205,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
371,340 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|