|
|
|
08871
Alapkeret FL21 membrán bev-höz, G alapszekrény
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet tömítőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
IP30 szekrény
IP43 szekrény
IP31 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
|
Anyag
|
Fém
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,75 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,3 cm
|
1.csomag hossza
|
49 cm
|
1. csomag súlya
|
800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
24,7 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
209,6 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|