|
|
|
08884
Műanyag kábelbevezető lemez G csatornához
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tetőlemez
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termékkompatibilitás
|
IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Fém szekrény
Indoor enclosure
|
Installation description
|
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Tartozékok
|
Felső 1 tömítőlemez
Felső 1 lemez kivágással
|
Szabványok
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Termékbizonyítvány
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Hőkezelt acél
Műanyag
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
300 mm
|
Magasság
|
35 mm
|
Mélység
|
195 mm
|
Nettó súly
|
0,52 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
20 cm
|
1.csomag hossza
|
31,8 cm
|
1. csomag súlya
|
498 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
28 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
25,944 kg