|
|
|
08903
12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=432mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék
|
1 papírcímke
1 átlátszó borítás
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma PH cubicle
Prisma Prisma P szekrény
Prisma Prisma iPM L szekrény
Canalis
Prisma Prisma iPM M szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
KN
KS
|
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
24 mm
|
Szélesség
|
432 mm
|
Nettó súly
|
0,325 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
52,0 cm
|
1. csomag súlya
|
325,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
7,33 kg