|
|
|
08906
12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=180mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék
|
1 átlátszó borítás
1 papírcímke
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték
Álló kábelcsatorna
Fali kábelvezeték
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
36 mm
|
Szélesség
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
24,500 cm
|
1. csomag súlya
|
180,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,081 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
32,640 kg