|
|
|
08907
12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=650mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék
|
1 papírcímke
1 átlátszó borítás
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L szekrény
Canalis
|
Termék kompatibilitása
|
KS
KN
|
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
24 mm
|
Szélesség
|
650 mm
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
66,000 cm
|
1. csomag súlya
|
480,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
54,000 cm
|
2. csomag hossza
|
82,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,100 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
60,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
35,520 kg