|
|
|
08931
Standard kilincs, fekete, Prisma G és P szekrénhez (kivéve IP55)
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 08, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Záróelem
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Kulcs száma
|
405
|
Kulcs száma
|
1
|
Zárolási típus
|
Retesz csőzárral
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
26,600 cm
|
1. csomag súlya
|
280,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
14,100 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
55,840 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|