|
|
|
08935
IP55 kilincs, L=155mm, zárbetét, két kulcs
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Záróelem
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Kulcs száma
|
405
|
Kulcs száma
|
2
|
Zárolási típus
|
Retesz csőzárral
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
155 mm
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,7 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
239,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,011 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
57,6 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|