Schneider-Electric
 
08936 picture- Schneider-electric
08936
IP55 kilincs, zárbetéttel, két kulccsal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Ajtókilincs
Tartozék / különálló alkatrész típusa Záróelem
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Ajtókivágás
Installation description Álló szekrény
Fali szekrény
Kulcs száma 405
Kulcs száma 2
Zárolási típus Retesz csőzárral
Mennyiség készletenként 1 darab
Nettó súly 0,14 kg
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 3,7 cm
1.csomag hossza 5,5 cm
1. csomag súlya 122,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 5,039 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék