|
|
|
08940
Zárbetét, 405
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma Plus System P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőzárretesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ajtó
Prisma Prisma P
Prisma Prisma iPM M
Prisma Prisma P
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Kulcs száma
|
405
|
Kulcs száma
|
1
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
2. csomag hossza
|
28,300 cm
|
2. csomag súlya
|
400,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
150
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,700 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|