Schneider-Electric
 
10207 picture- Schneider-electric
10207
MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 6 modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Micro Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row 6
Nb of horizontal rows 1
Type of door Megfordítható
Átlátszó
Szélesség 140 mm
Magasság 165 mm
Mélység 72 mm
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 12
Összesen 18 mm-es modulok 6
A sín típusa DIN
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Szekrény anyaga Szekrény: önkioltó anyag
Belső mélység 66 mm
Szín Szekrény: fehér (RAL 9003)
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC 60695-2-1
IEC 60497-4-1
IEC 255
EN 60529
Tűzellenállási képesség 650 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529 (maximális számú I/O bővítőmodullal)
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 14,000 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 230,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 24,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 6,130 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 80,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 36,520 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months