|
|
|
10220
KAEDRA Keret, 1 sor, 18 modul
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kocsiszerkezet földelő készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Kiegészítő jellemzők
A vízszintes sorok száma
|
1
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
18
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
174,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,707 kg