|
|
|
10502
MUREVA (Kaedra) Rögzítő keret, 1-es
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Kiegészítő jellemzők
18 mm-es modulok száma soronként
|
18
|
Nettó súly
|
1,659 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
47,000 cm
|
1.csomag hossza
|
75,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,160 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
27,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
58,500 cm
|
2. csomag hossza
|
78,300 cm
|
2. csomag súlya
|
8,640 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
64,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
46,560 kg