|
|
|
121200
ELSO Kétpólusú kapcsoló, 16A, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Range compatibility
|
ELSO Inserts
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Kapcsolási funkció
|
Kétpólusú
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: réz, szorító csatlakozás 1.5...25 mm²
Csavaros bekötések: alumínium, szorító csatlakozás 2.5 x 3 mm²
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
62,8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
17,9 cm
|
2. csomag súlya
|
628 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|