|
|
|
122100
ELSO Nyomó, záróérintkezős, 10 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Range compatibility
|
ELSO Inserts
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Működtetőszerkezet
|
Nyomógomb
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Kapcsolási funkció
|
NO nyomógomb
|
Billentyűk száma
|
1
|
Névleges áram
|
10 A -250 V AC
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: réz, szorító csatlakozás 1.5...25 mm²
Csavaros bekötések: alumínium, szorító csatlakozás 2.5 x 3 mm²
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
56,93 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
17,9 cm
|
2. csomag súlya
|
546,9 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
19,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,7 cm
|
3. csomag hossza
|
39,4 cm
|
3. csomag súlya
|
5,693 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|