|
|
|
13154
KAEDRA szekrény, 4-es
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időjárásálló szekrény
|
Szekrény típusa
|
Szekrény, csatlakozóaljzatokhoz
|
Szekrény alaptartozékok
|
1 takaró nyomógombos kezelő szervekhez
1 sorkapocs 8 furattal
2 huzalozó heveder
1 sorkapocs tartó
4 lemez 65x85 hálózati szerelvényekhez
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
16
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
8
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
8
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Kettős szigetelés
II. osztály
|
Az interfészek nyílásainak száma
|
4
|
Fedlapok száma
|
1 esetén nyomógomb vezérlések
4 esetén 65 x 85 hálózati csatlakozó
|
Tartozékok
|
2 kábelköteg
1 lemez nyomógombos vezérléshez
4 65 x 85 hálózati csatlakozó takaró
1 sorkapocs 8 furattal
1 sorkapocs tartó
|
Mellső burkolat típusa
|
Átlátszó
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
15 W
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
A sín típusa
|
DIN
|
Előre kivágott PG ISO száma
|
7
|
A sorkapcsok száma
|
1 mellett 8 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Reteszelési opciók leírása
|
Opcionális billentyűzés
|
Szekrény anyaga
|
Önkioltó polimer
|
Alapméretek
|
90 x 100 mm
|
Szélesség
|
236 mm
|
Magasság
|
460 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Belső mélység
|
91 mm
|
Szín
|
Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50102
IEC 670
MSZ EN 60529
IEC 60497-4-1
EN 50263
|
Tűzellenállási képesség
|
750 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK09 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,100 cm
|
1.csomag hossza
|
47,100 cm
|
1. csomag súlya
|
1,982 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
135,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
101,922 kg