Schneider-Electric
 
13190 picture- Schneider-electric
13190
MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x8 modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék neve Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Többfunkciós szekrény áramellátáshoz
Szerelőlemez leírás Kivágásokkal
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 16
18 mm-es modulok száma soronként 8
Összesen 18 mm-es modulok 8
A vízszintes sorok száma 1
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Kettős szigetelés
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban 15 W
[In] névleges áram 63 A
A sín típusa DIN
Előre kivágott PG ISO száma 7
Reteszelési opciók leírása Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga Burkolat: önkioltó polimer
Nettó súly 2 kg
Szélesség 236 mm
Magasság 460 mm
Mélység 160 mm
Belső mélység 91 mm
Szín Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok EN 50263
IEC 60670
EN 62262
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,000 cm
1. csomag szélessége 26,000 cm
1.csomag hossza 47,000 cm
1. csomag súlya 1,910 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 42
2.csomag magassága 120,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 105,870 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content 27
Garancia
Garancia 18 months