|
|
|
13196
MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, teli ajtó, szerelőlemez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Mureva szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időjárásálló szekrény
|
Szekrény típusa
|
Teli szekrény
|
Szerelőlemez leírás
|
Kivágásokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Kettős szigetelés
II. osztály
|
Mellső burkolat típusa
|
Átlátszatlan
|
Előre kivágott PG ISO száma
|
17
|
Reteszelési opciók leírása
|
Opcionális billentyűzés
|
Szekrény anyaga
|
Önkioltó polimer
|
Szélesség
|
340 mm
|
Magasság
|
610 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Belső mélység
|
130 mm
|
Szín
|
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60695-2-1
EN 50263
IEC 61439-3
IEC 60670
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK09 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
62,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,800 cm
|
1. csomag súlya
|
2,687 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
71,114 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
46
|
Garancia
|
|