|
|
|
13443
MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x8 modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Mureva szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időjárásálló szekrény
|
Szekrény típusa
|
Mini szekrény, moduláris eszközhöz
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
16
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
8
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
8
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
Kettős szigetelés
|
Tartozékok
|
1 jelölőkészlet
4 sorkapocs 4 furattal
|
Mellső burkolat típusa
|
Átlátszó
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
15 W
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
A sín típusa
|
DIN
|
Előre kivágott PG ISO száma
|
5
|
A sorkapcsok száma
|
4 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 4 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
|
Reteszelési opciók leírása
|
Opcionális billentyűzés
|
Szekrény anyaga
|
Önkioltó polimer
|
Szélesség
|
195 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Mélység
|
112 mm
|
Belső mélység
|
56 mm
|
Szín
|
Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50263
IEC 61439-3
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK09 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,500 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
740,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
22,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
34,500 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,750 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
80,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
129,120 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
25
|
Garancia
|
|