|
|
|
13446
Csatlakozóblokk (nulla-föld sín) készlet, 8 furat, 8 modulos hátlap tartóval
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
A sorkapcsok száma
|
1 mellett 8 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
8 lyuk
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
85,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
13,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
917,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,155 kg