|
|
|
13576
Csatlakozóblokk (nulla-föld sín), 80A, 8 furat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kaedra
Mini Pragma L
Pragma C12
Pragma D12
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
80 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
A sorkapcsok száma
|
1 (csavar + gyors) mellett 8 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
28 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
2 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
10,5 cm
|
2. csomag súlya
|
145 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3,41 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|