|
|
|
13579
Csatlakozóblokk (nulla-föld sín), 80A, 32 furat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kaedra
Pragma D12
Pragma C12
Mini Pragma L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
80 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
A sorkapcsok száma
|
1 (csavar + gyors) mellett 32 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
24 cm
|
1. csomag súlya
|
97 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
2,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
24 cm
|
2. csomag súlya
|
502 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
10,527 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|