|
|
|
13581
Csatlakozóblokk (nulla-föld sín) takaró, zöld
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
védőfedél és tömítés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,3 cm
|
1.csomag hossza
|
2,8 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
2. csomag hossza
|
16,5 cm
|
2. csomag súlya
|
350,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,987 kg