|
|
|
13586
K.fedél 4/8 furatos csatlakozóblokk (nulla-föld sín)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Resi9
Pragma
|
Termék kompatibilitása
|
Pragma D
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
2 cm
|
1.csomag hossza
|
5,9 cm
|
1. csomag súlya
|
49 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
2 cm
|
2. csomag szélessége
|
7 cm
|
2. csomag hossza
|
11 cm
|
2. csomag súlya
|
245 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
15,1 kg