|
|
|
13597
Csatlakozóblokk (nulla-föld sín)-tartó 12 modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapocs tartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Kiegészítő jellemzők
Telepítési irány
|
Ferde
|
Szekrény típusa
|
Tokozás
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
12
|
Rögzítés
|
Egyesítő AM1-ED sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
68,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
2. csomag hossza
|
31,0 cm
|
2. csomag súlya
|
782,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,615 kg