|
|
|
13598
Csatlakozóblokk (nulla-föld sín)-tartó 18 modul Kaedra
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapocs tartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Kiegészítő jellemzők
Telepítési irány
|
Ferde
|
Szekrény típusa
|
Tokozás
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
18
|
Rögzítés
|
Egyesítő AM1-ED sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
41 cm
|
1. csomag súlya
|
90 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
14 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
2. csomag hossza
|
48,5 cm
|
2. csomag súlya
|
2,845 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
12,146 kg